47-81-182-51
Unverlierbare Schrauben M3 X 0.5 Gewindeausführung, Mit Niethülse, Phillips/Schlitz Kombination, Glatt, Schwarz Knopf
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Mit Drehknopf | Glatt |
| Knopfmaterial | Aluminum |
| Gewindegröße | M3 x 0,5 |
| Kopfausführung | Phillips/Schlitz Kombination |
| Installation | Mit Niethülse |
| Kreuzschlitz größe | Kreuzschlitz Phillips Nr. 1/Schlitz Kombination |
| Serie | Rändelknopf |
| OP Stärke / Dicke | 1.50 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 2.50 |
| Vorstehen der angezogenen Schraube (mm) | 5.70 |
| Vorstehen der gelösten Schraube (mm) | 2.50 |
| Class | 47/4C Unverlierbare Schrauben |
Unverlierbare Schrauben der Produktklasse 47 von Southco, (und die zugehörigen, farbcodierten, unverlierbaren Schrauben der Prisma Serie 4C) bieten hunderte von Kombinationsmöglichkeiten für die Art der Installation und Betätigung bei der Montage der Türen, Platten etc. auch in der Montage auf räumlich begrenzten Flächen.