47-80-650-50
Unverlierbare Schrauben M6 X 1.0 Gewindeausführung, Schwi mmend, TORX®, Rändelkopf, Schwarz Knopf
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Mit Drehknopf | Rändelkopf |
| Knopfmaterial | Aluminum |
| Gewindegröße | M6 x 10 |
| Kopfausführung | TORX® |
| Installation | Schwimmend |
| Kreuzschlitz größe | T30 TORX® |
| Serie | Rändelknopf |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 0.80 |
| Vorstehen der angezogenen Schraube (mm) | 8.80 |
| Vorstehen der gelösten Schraube (mm) | 2.10 |
| Packungseinheit | Bulk Packaged |
| Class | 47/4C Unverlierbare Schrauben |
Unverlierbare Schrauben der Produktklasse 47 von Southco, (und die zugehörigen, farbcodierten, unverlierbaren Schrauben der Prisma Serie 4C) bieten hunderte von Kombinationsmöglichkeiten für die Art der Installation und Betätigung bei der Montage der Türen, Platten etc. auch in der Montage auf räumlich begrenzten Flächen.