The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-80-322-10
Unverlierbare Schrauben M4 X 0.7 Gewindeausführung, Mit Niethülse, Kreuzschlitz, Phillips, Rändelkopf, Glänzend Knopf
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Farbe
Glänzend
Mit Drehknopf
Rändelkopf
Knopfmaterial
Aluminum
Gewindegröße
M4 x 0,7
Kopfausführung
Kreuzschlitz, Phillips
Installation
Mit Niethülse
Kreuzschlitz größe
Kreuzschlitz, Phillips #2
Serie
Rändelknopf
OP Stärke / Dicke
1.50
Max. Stärke der äußeren Platte
3.20
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm)
6.40
Vorstehen der gelösten Schraube (mm)
1.30
Muster anfordern
Samples Available
Class
47/4C Unverlierbare Schrauben
Unverlierbare Schrauben der Produktklasse 47 von Southco, (und die zugehörigen, farbcodierten, unverlierbaren Schrauben der Prisma Serie 4C) bieten hunderte von Kombinationsmöglichkeiten für die Art der Installation und Betätigung bei der Montage der Türen, Platten etc. auch in der Montage auf räumlich begrenzten Flächen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
5606
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
288
2026-04-01
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
94
2026-03-30
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
HTF Inc
Frederick MD USA
94
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
24
2026-04-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
23
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Zygology Ltd
Oxford UK
23
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2026-03-23
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79