The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Unverlierbare Schrauben 10|32 Gewindeausführung, Einpreßhülse, Kreuzschlitz, Phillips, Rändelkopf, Schwarz Knopf
47-63-521-60
Unverlierbare Schrauben 10|32 Gewindeausführung, Einpreßhülse, Kreuzschlitz, Phillips, Rändelkopf, Schwarz Knopf
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Mit Drehknopf
Rändelkopf
Knopfmaterial
Aluminum
Gewindegröße
10-32
Kopfausführung
Kreuzschlitz, Phillips
Installation
Einpreßhülse
Kreuzschlitz größe
Kreuzschlitz, Phillips #2
Serie
Rändelknopf
OP Stärke / Dicke
0.90
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm)
10.30
Vorstehen der gelösten Schraube (mm)
5.40
Muster anfordern
Samples Available
Class
47/4C Unverlierbare Schrauben
Unverlierbare Schrauben der Produktklasse 47 von Southco, (und die zugehörigen, farbcodierten, unverlierbaren Schrauben der Prisma Serie 4C) bieten hunderte von Kombinationsmöglichkeiten für die Art der Installation und Betätigung bei der Montage der Türen, Platten etc. auch in der Montage auf räumlich begrenzten Flächen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
6000
2026-01-06
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
324
2026-01-06
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
251
2026-01-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
6
2025-12-23
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203