The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-12-202-10
Unverlierbare Schrauben 6|32 Gewindeausführung, Mit Niethülse, Schlitzkopf, Rändelkopf, Glänzend Knopf
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Natur
Farbe
Glänzend
Mit Drehknopf
Rändelkopf
Knopfmaterial
Aluminum
Gewindegröße
6-32
Kopfausführung
Schlitzkopf
Installation
Mit Niethülse
Serie
Rändelknopf
OP Stärke / Dicke
1.50
Max. Stärke der äußeren Platte
3.20
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm)
9.20
Vorstehen der gelösten Schraube (mm)
4.30
Muster anfordern
Samples Available
Class
47/4C Unverlierbare Schrauben
Unverlierbare Schrauben der Produktklasse 47 von Southco, (und die zugehörigen, farbcodierten, unverlierbaren Schrauben der Prisma Serie 4C) bieten hunderte von Kombinationsmöglichkeiten für die Art der Installation und Betätigung bei der Montage der Türen, Platten etc. auch in der Montage auf räumlich begrenzten Flächen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
200
2026-02-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
HTF Inc
Frederick MD USA
94
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
75
2026-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
50
2026-03-24
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
12
2026-03-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
10
2026-03-03
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
5
2026-03-23
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622