The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-10-522-10
Unverlierbare Schrauben 10|32 Gewindeausführung, Mit Niethülse, Kreuzschlitz, Phillips, Rändelkopf, Glänzend Knopf
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Natur
Farbe
Glänzend
Mit Drehknopf
Rändelkopf
Knopfmaterial
Aluminum
Gewindegröße
10-32
Kopfausführung
Kreuzschlitz, Phillips
Installation
Mit Niethülse
Kreuzschlitz größe
Kreuzschlitz, Phillips #2
Serie
Rändelknopf
OP Stärke / Dicke
1.50
Max. Stärke der äußeren Platte
3.20
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm)
6.40
Vorstehen der gelösten Schraube (mm)
1.30
Muster anfordern
Samples Available
Class
47/4C Unverlierbare Schrauben
Unverlierbare Schrauben der Produktklasse 47 von Southco, (und die zugehörigen, farbcodierten, unverlierbaren Schrauben der Prisma Serie 4C) bieten hunderte von Kombinationsmöglichkeiten für die Art der Installation und Betätigung bei der Montage der Türen, Platten etc. auch in der Montage auf räumlich begrenzten Flächen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
5215
2026-08-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HTF Inc
Frederick MD USA
401
2026-08-24
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
360
2026-08-18
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
156
2026-08-03
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
100
2026-08-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
20
2026-08-02
southcos@nappco.com
1.800.580.2521