The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Unverlierbare Schrauben 6|32 Gewindeausführung, Mit Niethülse, Phillips/Schlitz Kombination, Rändelkopf, Glänzend Knopf
47-10-282-14
Unverlierbare Schrauben 6|32 Gewindeausführung, Mit Niethülse, Phillips/Schlitz Kombination, Rändelkopf, Glänzend Knopf
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Natur
Farbe
Glänzend
Mit Drehknopf
Rändelkopf
Knopfmaterial
Aluminum
Gewindegröße
6-32
Kopfausführung
Phillips/Schlitz Kombination
Installation
Mit Niethülse
Kreuzschlitz größe
Kreuzschlitz Phillips Nr. 2/Schlitz Kombination
Serie
Rändelknopf
OP Stärke / Dicke
1.50
Max. Stärke der äußeren Platte
3.20
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm)
6.00
Vorstehen der gelösten Schraube (mm)
1.10
Packungseinheit
Bulk Packaged
Class
47/4C Unverlierbare Schrauben
Unverlierbare Schrauben der Produktklasse 47 von Southco, (und die zugehörigen, farbcodierten, unverlierbaren Schrauben der Prisma Serie 4C) bieten hunderte von Kombinationsmöglichkeiten für die Art der Installation und Betätigung bei der Montage der Türen, Platten etc. auch in der Montage auf räumlich begrenzten Flächen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
1050
2026-02-03
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
21
2026-02-04
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
20
2026-01-27
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
3
2026-02-02
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622