28-A3-15-01

Produktmuster-Tafeln

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Größe Große Ausführung
Typ Zubehör
Class 28 – Produktmuster-Tafeln

Die Nr. 28 Produktmuster-Tafeln von Southco eignen sich hervorragend zur Demonstration der Funktion und Bedienung der Verschlüsse. Southco bietet eine große Auswahl an Produktmuster-Tafeln, um die verschiedenen Produktgruppen zu demonstrieren. Diese Tafeln können schon am Anfang des Design-In Zyklus verwendet werden um die beste Lösung für die Anwendung auswählen zu können.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :