28-97-15-04

Produktmuster-Tafeln

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Größe Große Ausführung
Zubehör Ausführung Draw Latch Demonstration Panel
Typ Zubehör
Class 28 – Produktmuster-Tafeln

Die Nr. 28 Produktmuster-Tafeln von Southco eignen sich hervorragend zur Demonstration der Funktion und Bedienung der Verschlüsse. Southco bietet eine große Auswahl an Produktmuster-Tafeln, um die verschiedenen Produktgruppen zu demonstrieren. Diese Tafeln können schon am Anfang des Design-In Zyklus verwendet werden um die beste Lösung für die Anwendung auswählen zu können.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.