24-20-302-35

Gerötete Nockenverriegelung

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Farbe Poliert
Installation With Mounting Studs
Grip - Minimum (mm) 27.80
Grip - Maximum (mm) 39.70
Profil Bündig
Rotation Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Class 24 Riegelverschluß, einstellbar mit Klappgriff
Robuste Ausführung und Konstruktion machen diese Verschlüsse bestens geeignet für Industrieeinsatz und Verwendung in Geländefahrzeugen. Die bequeme Handhabung Klappgriffe wird ergänzt durch die glatte, bündige Ausführung und verdeckte Montageelemente.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.