索斯科与UL连手合作针对门锁,铰链和紧固件的产品进行UL标准测试,并发布符合FTTA2 /FTTA8认可标准的硬件产品。机柜配件认可证明有助生产商制造使用符合UL50E机柜中达到评级类型的铰链和门锁配件。
简化环境测试
通过选择UL认可的硬件,机柜制造商可以使用已通过UL认证可并经过评级认证的门锁
铰链和紧固件来节省测试时间。
UL 认可硬件
UL 认可硬件优胜之处
节省50天或更长的测试时间
加快产品评估速度和上市时间
消除测试样品和实验室费用成本
开关硬件经过UL测试并定期检查
索斯科制造超过100,000件UL认可产品
经过测试,达到抗腐蚀,抗侵入和垫片完整性标准