ST-7A2-40RT-53
扭矩铰链, 不对称, 向前扭矩 0.36 N-m (3.2 in-lbf), 反向扭矩 0.45 N-m (4 in-lbf), 铆钉/螺丝(通孔), 锌合金, 黑色
| 材料 | 锌合金 |
|---|---|
| 表面处理 | 黑色表面处理 |
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 向前扭矩 (Nm) | 0.36 |
| 反向扭矩 | 0.45 |
| 安装 | 铆钉 |
| 系列 | 恒定扭距 |
| 级别 | ST - 恒定扭矩嵌入式铰链 |
ST紧凑型铰链设计目的是轻松固定物体并将其稳固地保持在任何方向。ST 系列铰链的尺寸和扭矩适用于各种不同的产品设计,从小型网络摄像机和消费类电子产品,到手提电脑屏幕、LCD显示屏、POS终端机和医疗设备,甚至机柜面板等大型设备。ST铰链具有符合人体工程学的卓越性能,以确保平滑稳定的运动和精确的使用体验,为各种工业应用提供便利的操作。