The store will not work correctly when cookies are disabled.
ST-20L-400SJ-33
嵌入式恒定扭矩铰链, 螺母固定式, 锌合金, 普通锁套, 向前扭矩 3.5 N-m, 反向扭矩 3.5 N-m
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
本色 |
| 向前扭矩 (Nm) |
3.50 |
| 反向扭矩 |
3.50 |
| 扭矩类型 |
对称 |
| 螺纹尺寸 |
M6 X 1.0 |
| 安装 |
螺纹本体和螺母 |
| 系列 |
20系列 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 级别 |
ST - 恒定扭矩嵌入式铰链 |
ST紧凑型铰链设计目的是轻松固定物体并将其稳固地保持在任何方向。ST 系列铰链的尺寸和扭矩适用于各种不同的产品设计,从小型网络摄像机和消费类电子产品,到手提电脑屏幕、LCD显示屏、POS终端机和医疗设备,甚至机柜面板等大型设备。ST铰链具有符合人体工程学的卓越性能,以确保平滑稳定的运动和精确的使用体验,为各种工业应用提供便利的操作。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2026-04-08
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|