ST-20L-300FA-33
嵌入式恒定扭矩铰链, 按入式安装, 锌合金, 普通锁套, 向前扭矩 3 N-m, 反向扭矩 2.3 N-m
| 材料 | 锌合金 |
|---|---|
| 表面处理 | 本色 |
| 颜色/外形 | 本色 |
| 向前扭矩 (Nm) | 3.00 |
| 反向扭矩 | 2.30 |
| 安装 | 压入式 |
| 系列 | 20系列 |
| 尺寸系列 | 小型 |
| 级别 | ST - 恒定扭矩嵌入式铰链 |
ST紧凑型铰链设计目的是轻松固定物体并将其稳固地保持在任何方向。ST 系列铰链的尺寸和扭矩适用于各种不同的产品设计,从小型网络摄像机和消费类电子产品,到手提电脑屏幕、LCD显示屏、POS终端机和医疗设备,甚至机柜面板等大型设备。ST铰链具有符合人体工程学的卓越性能,以确保平滑稳定的运动和精确的使用体验,为各种工业应用提供便利的操作。