The store will not work correctly when cookies are disabled.
ST-12A-280SA-33
恒定扭矩嵌入式铰链, 锌合金, 本色, 本色
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
本色 |
| 向前扭矩 (Nm) |
3.16 |
| 反向扭矩 |
3.16 |
| 扭矩类型 |
对称 |
| 安装 |
铆钉 |
| 系列 |
恒定扭距 |
| 级别 |
ST - 恒定扭矩嵌入式铰链 |
ST紧凑型铰链设计目的是轻松固定物体并将其稳固地保持在任何方向。ST 系列铰链的尺寸和扭矩适用于各种不同的产品设计,从小型网络摄像机和消费类电子产品,到手提电脑屏幕、LCD显示屏、POS终端机和医疗设备,甚至机柜面板等大型设备。ST铰链具有符合人体工程学的卓越性能,以确保平滑稳定的运动和精确的使用体验,为各种工业应用提供便利的操作。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
26
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
25
|
2026-11-12
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
20
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|