ST-10P-160F-33

恒定扭矩嵌入式铰链, 锌合金, 本色

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 本色
颜色/外形 本色
向前扭矩 (Nm) 1.81
反向扭矩 1.27
安装 压入式
系列 恒定扭距
级别 ST - 恒定扭矩嵌入式铰链

ST紧凑型铰链设计目的是轻松固定物体并将其稳固地保持在任何方向。ST 系列铰链的尺寸和扭矩适用于各种不同的产品设计,从小型网络摄像机和消费类电子产品,到手提电脑屏幕、LCD显示屏、POS终端机和医疗设备,甚至机柜面板等大型设备。ST铰链具有符合人体工程学的卓越性能,以确保平滑稳定的运动和精确的使用体验,为各种工业应用提供便利的操作。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。