SC-51-1000-10

Self Contained Electronic Locking System, Electronic Access - Key Pad, Horizontal, Knob Left, Tall Mounting Bracket, PC/ABS Plastic, Black Housing

要求报价
性能详述
包括索斯科徽标 是
驱动器类型 Cylinder Lock
锁定点 单点或三点
级别

SC – 独立式电子锁定系统

安装盖类型 长
方向 水平,左把手,左把手

索斯科SC 独立式电子锁定系统,集合门禁控制装置、电子锁、外置电源解锁以及电源于一体,为各种应用提供完整的电子锁功能,方便了机械锁到电子锁的改装工作。其时尚外型以及便于安装的机构设计充分体现了人体工程学元素。SC 独立式电子锁定系统采用电池操作,并提供键盘或 RFID射频识别配置供客户选购。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。