Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

AV-D32 显示屏支臂 (V & W 系列) 视频

January 14 2023
AV-D32 显示屏支臂 (V & W 系列) 视频

索斯科 AV 显示屏支臂可根据用户偏好,精准调节屏幕或显示屏的高度。 AV-D32 V 系列提供垂直铰接倾斜臂、旋转臂和单摆臂及W 系列具有双向延伸支臂设计 ,产品采用索斯科的内置定位技术,实现精准控制及定制操作。


查看其他