R2-0268-17

面板紧固拉动式门锁, 前部安装, 搭扣, 钢, 热镀锌

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 热镀锌
颜色/外形 光亮
进入限制 工具
安装类型 前部安装
类型 中型 – 152 毫米(5.98 英寸)
级别 R2/R5 - 面板紧固拉动锁
索斯科的 R2 和 R5 面板紧固拉动式门锁可将大型面板拉近并连接,便于结构的快速组装。R2 和 R5 面板紧固拉动式门锁结合了操作快捷、强度卓越和安装固定的特点,是连接面板以及牢固关闭门板的成熟解决方案。只需将扳手旋转不到一周即可牢固地连接或拆卸面板以进行维修或运输。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。