P9-064-40-M4X-15-3

90° 无限位置折叠手柄, 铝合金 阳极氧化, 黑色

要求报价
性能详述
材料 铝合金
表面处理 阳极氧化
颜色/外形 黑色
螺纹尺寸 M4 X 0.7
安装 螺栓和螺母
级别

P9 - 90° 无限位置折叠手柄

在电子柜多应用中,留出空间和提供更大间隙;使用此类折叠式拉手设计只占0.52的间隙(不使用时),即在完全延伸与收缩位置节省了一英寸多空间。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。