The store will not work correctly when cookies are disabled.
P9-064-28-T-31A059
处理, 64mm 孔中心, 塑料, 本色, 绿色
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
绿色 |
| 级别 |
P9 - 90° 无限位置折叠手柄 |
在电子柜多应用中,留出空间和提供更大间隙;使用此类折叠式拉手设计只占0.52的间隙(不使用时),即在完全延伸与收缩位置节省了一英寸多空间。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.