The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 把手型 |
盲孔 |
| 螺纹尺寸 |
1/4-20 |
| 安装 |
压入式 |
| 级别 |
N7 - 拴式螺母 |
加速面板的替换,甚至对于带螺纹螺柱的用螺钉的面板面,也要利用其防脱落紧固的优势。大型滚花把手设计使紧固变的迅速而简单,并促使用户控制阻尼大小
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-11-05
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|