The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 把手型 |
安装孔 |
| 螺纹尺寸 |
M6 X 1.0 |
| 安装 |
压入式 |
| 级别 |
N7 - 拴式螺母 |
加速面板的替换,甚至对于带螺纹螺柱的用螺钉的面板面,也要利用其防脱落紧固的优势。大型滚花把手设计使紧固变的迅速而简单,并促使用户控制阻尼大小
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
76
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|