N7-02-10

拴式螺母, 钢, 本色, 光亮

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 本色
颜色/外形 光亮
把手型 安装孔
螺纹尺寸 M3 X 0.5
安装 压入式
级别 N7 - 拴式螺母
加速面板的替换,甚至对于带螺纹螺柱的用螺钉的面板面,也要利用其防脱落紧固的优势。大型滚花把手设计使紧固变的迅速而简单,并促使用户控制阻尼大小

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。