The store will not work correctly when cookies are disabled.
MT-02-10-4
Parrot面板锁, 塑料PVD(真空电镀), 菱形黄铜
性能详述
| 材料 |
塑料 |
| 表面处理 |
PVD |
| 颜色/外形 |
菱形黄铜 |
| 安装 |
铆钉 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
9.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
9.00 |
| 手柄款式 |
小巧型 |
| 级别 |
MT - PARROT 面板锁 |
安装门锁于内、外门板而使之贴于接合面之上,Parrot面板式门锁是快捷而简易的选择。该锁的设计使你只需一个连续动作便可开启门锁并打开门板。一个聚硅酮缓冲垫消解关闭门锁时的噪音,并保证一关即闭。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.