MP-07-313-13-0

衣帽钩, 卡入式, 圆形镀铬轮缘, 拉丝镍钩

要求报价
性能详述
材料 塑料
进入限制 无限制
安装 卡入型
OP厚度 1.10
最大外面板厚度 2.90
表面 埋入式
法兰形状 圆形
级别 MP - 衣帽钩

简单、坚固的衣帽钩设计与时尚的点式门锁及橱柜拉手相得益彰,埋入式安装与坚固的弹出式衣帽钩无论从表面材质还是形状均与您的室内风格完美贴合。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。