MP-06-110-20

Novibra面板锁, 锌合金, 铬镀

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 铬镀
法兰形状 锁舌位置和椭圆形平行
级别 MP - 拉手

精致、时尚的MP 拉手采用埋入式安装设计,配以外形多样的凸缘和抛光把手。易于安装的拉手完全支持表面安装,适合多种面板厚度。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。