The store will not work correctly when cookies are disabled.
MP-06-100-70
Novibra面板锁, 锌合金, 粉末涂层, 白色
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
粉末涂层 |
| 颜色/外形 |
白色 |
| 螺纹尺寸 |
8-32 |
| 级别 |
MP - 拉手 |
精致、时尚的MP 拉手采用埋入式安装设计,配以外形多样的凸缘和抛光把手。易于安装的拉手完全支持表面安装,适合多种面板厚度。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.