The store will not work correctly when cookies are disabled.
M5-88-100-8
T 形把手压缩式门锁, D 形手柄, 316 不锈钢
性能详述
| 材料 |
316 不锈钢 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 抓握类型 |
可调式 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
0.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
33.00 |
| 手柄款式 |
D 形手柄款式 |
| 级别 |
M5 – 可调式杠杆锁 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.