LH-14CT7000D

Latch

要求报价
性能详述
Drive Out Construction 是
材料 不锈钢
表面处理 钝化处理
锁舌长度 177.80
驱动装置 双作用
手柄款式 T 型手柄款式
长度 177.80
钉杆直径 22.2 mm
级别 LH - LOCKWELL® 双动式快速释放销钉

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。