The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 锁舌长度 |
50.80 |
| 驱动装置 |
单作用 |
| 手柄款式 |
环状 |
| 长度 |
50.80 |
| 钉杆直径 |
14.3 mm |
| 级别 |
LG-DZUS Lockwell单动式快速释放销钉 |
这些精工制造的单动式销钉有利于在频繁重复使用情况下实现快速、轻松和正向啮合。鞘钉末端上的止动滚珠紧紧抵住啮合面,实现抗震性能。按钮驱动有利于滚珠滚回鞘钉内,从而方便轻松插入或卸下。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.