The store will not work correctly when cookies are disabled.
LG-4CT500
LOCKWELL® 单动式快速释放销钉, 不锈钢, T 型手柄, 经钝化的
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 锁舌长度 |
12.70 |
| 驱动装置 |
单作用 |
| 手柄款式 |
T 型手柄款式 |
| 长度 |
12.70 |
| 钉杆直径 |
6.4 mm |
| 级别 |
LG-DZUS Lockwell单动式快速释放销钉 |
这些精工制造的单动式销钉有利于在频繁重复使用情况下实现快速、轻松和正向啮合。鞘钉末端上的止动滚珠紧紧抵住啮合面,实现抗震性能。按钮驱动有利于滚珠滚回鞘钉内,从而方便轻松插入或卸下。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
13
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|