LG-12CL4000

Latch

要求报价
性能详述
材料 不锈钢
表面处理 钝化处理
锁舌长度 101.60
驱动装置 单作用
手柄款式 L型手柄
长度 101.60
钉杆直径 19.1 mm
级别 LG-DZUS Lockwell单动式快速释放销钉
这些精工制造的单动式销钉有利于在频繁重复使用情况下实现快速、轻松和正向啮合。鞘钉末端上的止动滚珠紧紧抵住啮合面,实现抗震性能。按钮驱动有利于滚珠滚回鞘钉内,从而方便轻松插入或卸下。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。