门支撑杆

我们的门挡提供了一个简单而有效的解决方案,可以在所需位置将门锁定,为各种场合提供便利和安全。这类多功能装置备可以防止门意外锁定,保障通行安全与持续通风。无论是住宅、办公室,还是商业建筑和工业设施,我们的门挡都能提供可靠的性能和轻松的操作。
门支撑杆

主要特点:

  • 多样化风格和机制:提供不同类型,如刚性、柔性、可调节、磁性和固定臂,以适应各种门尺寸和功能。
  • 耐用结构:采用坚固材料,如钢铁、黄铜和工程塑料,以确保长期使用。
  • 简便安装:使用基本工具进行简单设置,减少安装时间和人工成本。

主要优势:

  • 增强安全性:防止门猛然关闭,减少受伤和损坏风险。
  • 提高便利性:实现无需使用双手通行和便捷进出。
  • 控制通风:保持门敞开以促进空气流通。
  • 多功能应用:我们的门挡板可用于各种应用,包括住宅、商业建筑、工业设施、医疗设施、教育机构、公共建筑、餐厅和食品服务以及定制项目。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 门支撑杆

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页