E3 - VISE ACTION®压缩式门锁

索斯科的VISE ACTION® 压缩式门锁具有机械优势,确保门紧闭紧密、坚固、抗震,在严苛的环境下能将水和灰尘保持密封。VISE ACTION®设计的平稳操作使锁舌在门框后面对齐,只需连续半圈的转动将其拉紧,防止与门框发生刮擦。 压缩动作提供了一致的6.4mm的拉力, 用于密封垫的环境,并有助减少或消除振动引起的噪音和声响。 上偏心锁设计可防止因冲击或振动而意外打开。

E3 - VISE ACTION®压缩式门锁

VISE ACTION®设计操作稳定,将锁舌固定于门框后,并以连续的1/2转运动将其拉紧。压缩运动相应将之向上拉动6.4mm (.25"),以提供密封时的辅助保护,并有帮于减少或消除因振动而导致的噪音或撞击声。偏心闭锁可防止因摇晃或震动而导致的意外开启。

  • VISE ACTION®压缩式门锁提供了一致的6.4mm的拉力,用于密封垫环境,能减少噪音和声响
  • 简单、直观的半圈启动
  • 密封性满足防水防尘要求
  • 减省噪音和振动
  • 上偏心门锁设计防止意外打开
  • 多种材料可选(锌、不锈钢、铝)和表面处理,包括粉末涂层、镀铬、电抛光和钝化
  • 固定和可调节间距
  • 顺时针和逆时针驱动
  • 广泛的头部样式,包括工具、手动、钥匙锁和挂锁模式
  • 可提供定制版本,为需要不同尺寸和安装方式的应用而设计,并符合密封、振动、防火或清洁和卫生的工业标准
  • 有多种配件可供选择,提高密封性和安全性,以及打开面板的方便性
  • ROHS(危险品)
  • NEMA / IP (密封)
  • EN45545 (防火)
  • EN61373 (振动)
  • UL (安全标准)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

 

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 E3 - VISE ACTION®压缩式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 4342

设为降序