GA-704-81V-M030

Latch

要求报价
性能详述
Vented
Underwriters Laboratory (UL) Rating JMLU2, UL 94-HB
材料 EPDM
表面处理 本色
颜色/外形 黑色
安装 压入式
级别 GA - 密封垫
索斯科为需要进入硬件和密封垫的机柜制造商,提供一站式购物便利,从而实现环境密封或将撞击声降至最低程度。多个密封垫配置选项能提供良好的压缩特性、防灰尘/防潮的密封效果、缓解因震动而引起的撞击声,并弥补不规则的表面外形。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。