The store will not work correctly when cookies are disabled.
GA-202-82-M500
密封垫, EPDM海绵
性能详述
| Underwriters Laboratory (UL) Rating |
JMLU2, UL 94-HB |
| 材料 |
EPDM |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 安装 |
夹住 |
| 级别 |
GA - 密封垫 |
索斯科为需要进入硬件和密封垫的机柜制造商,提供一站式购物便利,从而实现环境密封或将撞击声降至最低程度。多个密封垫配置选项能提供良好的压缩特性、防灰尘/防潮的密封效果、缓解因震动而引起的撞击声,并弥补不规则的表面外形。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
350
|
2026-10-29
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
50
|
2026-10-29
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2026-10-30
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|