F6-DHIM-6036

可拆卸弹簧铰链, 隐藏式组件, CSK M5, 钢, 蓝锌镀层

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 Blue Zinc
颜色/外形 灰色
系列 D series
铰链款式 Corner & Removable Hinge
级别 F6 - 隐藏型可拆卸铰链
这些全金属铰链具有强度和耐久性,适用于重量较大的机柜门。多种门框合叶适用于多种门/门框结构,可以分别安装于门和门框,构造更灵活。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。