The store will not work correctly when cookies are disabled.
F6-DHIM-60-R-SS
可拆卸隐藏式铰链, 隐藏式组件, CSK M5, 不锈钢, 电解抛光
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
电解抛光 |
| 颜色/外形 |
抛光 |
| 系列 |
D series |
| 铰链款式 |
Corner & Removable Hinge |
| 级别 |
F6 - 隐藏型可拆卸铰链 |
这些全金属铰链具有强度和耐久性,适用于重量较大的机柜门。多种门框合叶适用于多种门/门框结构,可以分别安装于门和门框,构造更灵活。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.