The store will not work correctly when cookies are disabled.
F5-832-P2
埋入式拴式螺钉, 不锈钢, 经钝化的
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 螺纹尺寸 |
8-32 |
| 锁头款式 |
十字头凹槽 |
| 级别 |
F5 - 埋入式拴式螺钉 |
面板上的空间最小或想要埋入式安装表面时,提供栓式螺钉,可使用此类低平罩与安装螺钉。使用铝或低平碳钢时,只有1/4硬度或软度。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
1055
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
251
|
2026-11-10
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
250
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
220
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
81
|
2026-11-10
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
73
|
2026-11-10
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|