The store will not work correctly when cookies are disabled.
F5-832-14
埋入式拴式螺钉, 不锈钢, 经钝化的
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 螺纹尺寸 |
8-32 |
| 锁头款式 |
一字头凹槽 |
| 级别 |
F5 - 埋入式拴式螺钉 |
面板上的空间最小或想要埋入式安装表面时,提供栓式螺钉,可使用此类低平罩与安装螺钉。使用铝或低平碳钢时,只有1/4硬度或软度。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
60
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|