F5-60-406-20

埋入式拴式螺钉, 不锈钢, 经钝化的

要求报价
性能详述
材料 不锈钢
表面处理 钝化处理
螺纹尺寸 4-40
锁头款式 一字头凹槽
级别 F5 - 埋入式拴式螺钉
面板上的空间最小或想要埋入式安装表面时,提供栓式螺钉,可使用此类低平罩与安装螺钉。使用铝或低平碳钢时,只有1/4硬度或软度。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。