P7 - 冲压式助推/助拔器

索斯科设计并制造精密压铸成型助推/助拔器解决方案,产品具备高强度、高耐用性与精准适配性,可满足严苛公差要求。我们可提供定制化人体工学手柄设计,适配各类工业设计需求,并拥有丰富配色选择,契合品牌或产品外观美学。

  • 可选配二次锁定以固定手柄,提升整体抗冲击与抗振动能力。
  • 提供工具安装 / 免工具安装两种选型,以满足特定行业标准。
  • 可选配微动开关,避免切换过程中出现数据丢失。
  • 阻燃等级:UL94‑V0工具锁紧式结构,可满足 UL 1950、
  • IEC 950 及 EN 60950 标准中受限访问的安全要求。
产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 P7 - 冲压式助推/助拔器

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页