The store will not work correctly when cookies are disabled.
EH-DHIZ-9630-CH
Surface Mount Hinge, 96 mm size, with Mounting CSK Holes, Zinc Alloy, Chrome Plated
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 安装 |
螺钉安装 |
| 系列 |
D series |
| 铰链款式 |
180°自由摆动式 |
| 长度 |
96.00 |
| 级别 |
EH – 表面固定铰链 |
EH 铰链设计和安装方式多样,提供了不同的外观、功能和防破坏等级。铰链包括多种不同的安装设计和材料选项,以适应不同的机柜配置和功能需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.