EH-DHIZ-10039-SPC
Surface Mount Hinge, 100 mm size, with Mounting CSK Holes, Zinc Alloy, Metalic Silver Powder coated
| 材料 | 锌合金 |
|---|---|
| 表面处理 | 粉末涂层 |
| 颜色/外形 | Metalic Silver |
| 安装 | 螺钉安装 |
| 系列 | D series |
| 铰链款式 | 180°自由摆动式 |
| 长度 | 100.00 |
| 级别 | EH – 表面固定铰链 |
EH 铰链设计和安装方式多样,提供了不同的外观、功能和防破坏等级。铰链包括多种不同的安装设计和材料选项,以适应不同的机柜配置和功能需求。