EH-DHIS-3040-M6
Surface Mount Hinge, 40 mm size, with Thread Mount and Stud Mount, Stainless steel, Electro Polished, Bright
| 材料 | 不锈钢 |
|---|---|
| 表面处理 | 电解抛光 |
| 颜色/外形 | 光亮 |
| 安装 | Thread and Stud Mount |
| 系列 | D series |
| 铰链款式 | 180°自由摆动式 |
| 长度 | 40.00 |
| 级别 | EH – 表面固定铰链 |
EH 铰链设计和安装方式多样,提供了不同的外观、功能和防破坏等级。铰链包括多种不同的安装设计和材料选项,以适应不同的机柜配置和功能需求。