The store will not work correctly when cookies are disabled.
EH-DHIF-7048
对接铰链,48毫米规格,带安装沉孔,聚酰胺,黑色
性能详述
| 材料 |
尼龙 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 系列 |
D series |
| 铰链款式 |
Butt Hinge |
| 长度 |
48.00 |
| 级别 |
EH – 表面固定铰链 |
EH 铰链设计和安装方式多样,提供了不同的外观、功能和防破坏等级。铰链包括多种不同的安装设计和材料选项,以适应不同的机柜配置和功能需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.