EH-DHIF-5070-R-SI

Surface Mount Hinge, 70 mm size, with Internal Threads & Threaded Studs,Polyamide, Black

要求报价
性能详述
材料 尼龙
颜色/外形 黑色
安装 螺钉安装
系列 D series
铰链款式 Butt Hinge
长度 70.00
级别 EH – 表面固定铰链
EH 铰链设计和安装方式多样,提供了不同的外观、功能和防破坏等级。铰链包括多种不同的安装设计和材料选项,以适应不同的机柜配置和功能需求。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。