EH-DHFM-6095

表面安装铰链, 60 mm 尺寸, 带安装CSK孔, 锌合金, 黑色粉末喷涂

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 黑色
安装 螺钉安装
系列 D series
铰链款式 Flat Hinge
长度 60.00
级别 EH – 表面固定铰链
EH 铰链设计和安装方式多样,提供了不同的外观、功能和防破坏等级。铰链包括多种不同的安装设计和材料选项,以适应不同的机柜配置和功能需求。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。