The store will not work correctly when cookies are disabled.
EH-6B-5V5-20
表面安装铰链, 50 mm 尺寸, 带安装孔, 尼龙, 黑色
性能详述
| 材料 |
尼龙 |
| 表面处理 |
黑色表面处理 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 安装 |
螺钉安装 |
| 系列 |
50系列 |
| 长度 |
50.00 |
| 级别 |
EH – 表面固定铰链 |
EH 铰链设计和安装方式多样,提供了不同的外观、功能和防破坏等级。铰链包括多种不同的安装设计和材料选项,以适应不同的机柜配置和功能需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
50
|
2026-03-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|